Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ÖLFLEX® 191 7G1,5
CE markedCSA certifiedUL recognized
as_15092076-originalchemical resistanceflame-retardantoil resistant

Anschluss- und Steuerleitung; 7G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; UL recognized; flexibelIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

286,36 €

(381,81 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000 V-Prüfspannung.

 

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.

Zuletzt angesehene Artikel