Ladeleitung; ÖLFLEX® CHARGE; Gerade; 3-phasig; 11 kW; schwarzIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Nutzen
- Nach harmonisierter europäischer Bauart H07BZ5-F (gemäß EN 50620) für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- VDE-zertifiziertes Kabel mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- Halogenfreie, flammwidrige Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen.
- Einfache maschinelle Verarbeitbarkeit und breites Farbspektrum.
Anwendung
- Für Konfektionäre und Wallboxhersteller.
- Zur Konfektion eines Mode-1/Mode-2/Mode-3-Ladekabels.
- Für das Laden von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen mit AC-Energieversorgung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Für Einsatztemperaturen von ‑40 °C bis +80 °C.