Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF Steuerleitung
CE marked
as_15092076-originaluv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal
Letzte Bestellmöglichkeit: solange der Vorrat reicht.

Anschluss- und Steuerleitung; 25G1; U0/U: 300/500 V; HFFR; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; flexibelIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

65.384,70 €

(2.179,49 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 M.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung.
  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000 V-Prüfspannung.
  • Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).

Anwendung

  • Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.

Zuletzt angesehene Artikel