Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EYF-0020-A-xLENx-F01-S04
icon sturgeon signal

vorkonfektionierte Servo-Leitung; ; Reihenklemme, Stecker, gewinkeltIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

52,74 €

(5.274,00 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kompatibel zu gängigen Lenze®-Servoantrieben.
  • In diversen Leitungsaufbau-Varianten gemäß benötigter Schnittstellenkompatibilität erhältlich.
  • Beidseitig für den Anschluss vorbereitete Leitung spart Zeit und eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort. Der fachgerechte Leiteranschluss nach definierten Kriterien bewirkt eine beständige Produktqualität.
  • Mit herkömmlichem Steckverbinder von TE Connectivity. Der Steckverbinder ist geschirmt, vernickelt oder mit schwarzer Kunststoffhülse und bietet Schutzart IP 66/67.

Bemerkungen

  • Die Länge der Konfektionen wird inklusive der Steckverbinder gemessen.
  • Im Falle einer offenen Seite werden die Adern mitgemessen.

Anwendung

  • Zur Energieversorgung und/oder Signalübertragung (artikelabhängig).
  • Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor bzw. zur Verbindung des Feedbacksystems im Servomotor mit dem Frequenzumrichter (artikelabhängig).
  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel