Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
01994875
icon sturgeon signal

vorkonfektionierte Servo-Leitung; ; Reihenklemme, Stecker, gewinkeltIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

50,65 €

(5.065,00 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kompatibel zu gängigen SEW-EURODRIVE®-Servoantrieben.
  • In diversen Leitungsaufbau-Varianten gemäß benötigter Schnittstellenkompatibilität erhältlich.
  • Beidseitig für den Anschluss vorbereitete Leitung spart Zeit und eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort. Der fachgerechte Leiteranschluss nach definierten Kriterien bewirkt eine beständige Produktqualität.
  • Mit herkömmlichem Steckverbinder von TE Connectivity. Der Steckverbinder ist geschirmt, vernickelt oder mit schwarzer Kunststoffhülse und bietet Schutzart IP 66/67.

Bemerkungen

  • Die Länge der Konfektionen wird inklusive der Steckverbinder gemessen.
  • Im Falle einer offenen Seite werden die Adern nicht mitgemessen.

Anwendung

  • Zur Energieversorgung und/oder Signalübertragung (artikelabhängig).
  • Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor bzw. zur Verbindung des Feedbacksystems im Servomotor mit dem Frequenzumrichter (artikelabhängig).
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.

Zuletzt angesehene Artikel