vorkonfektionierte Servo-Leitung; Schleppkette, flexibel; Polyurethan; 1x2; offenes EndeIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
48,64 €
(4.864,00 €/100 ST)
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Kompatibel zu gängigen Lenze®-Servoantrieben.
- In diversen Leitungsaufbau-Varianten gemäß benötigter Schnittstellenkompatibilität erhältlich.
- Beidseitig für den Anschluss vorbereitete Leitung spart Zeit und eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort. Der fachgerechte Leiteranschluss nach definierten Kriterien bewirkt eine beständige Produktqualität.
- Mit LAPP-optimiertem Steckverbinder. Der Steckverbinder ist kunststoffbeschichtet, manipulationssicher, bietet Schutzart IP 67 und ermöglicht eine 360°-Kontaktierung des Leitungsschirms für erhöhten Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
Anwendung
- Zur Energieversorgung und/oder Signalübertragung (artikelabhängig).
- Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor bzw. zur Verbindung des Feedbacksystems im Servomotor mit dem Frequenzumrichter (artikelabhängig).
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.
Bemerkungen