vorkonfektionierte Servo-Leitung; flexibel, feste Verlegung; Polyvinylchlorid; 1x2; offenes EndeIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
54,76 €
(5.476,00 €/100 ST)
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Kompatibel zu gängigen Rockwell Automation®-Servoantrieben.
- In diversen Leitungsaufbau-Varianten gemäß benötigter Schnittstellenkompatibilität erhältlich.
- Beidseitig für den Anschluss vorbereitete Leitung spart Zeit und eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort. Der fachgerechte Leiteranschluss nach definierten Kriterien bewirkt eine beständige Produktqualität.
- Mit LAPP-optimiertem Steckverbinder. Der Steckverbinder ist kunststoffbeschichtet, manipulationssicher, bietet Schutzart IP 67 und ermöglicht eine 360°-Kontaktierung des Leitungsschirms für erhöhten Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
Anwendung
- Zur Energieversorgung und/oder Signalübertragung (artikelabhängig).
- Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor bzw. zur Verbindung des Feedbacksystems im Servomotor mit dem Frequenzumrichter (artikelabhängig).
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
Bemerkungen