Einzelader; 1X1.5; grün-gelb; U0/U: 450/750 V; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; -55°C - 125°C; feste VerlegungIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
82,14 €
(82,14 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Anwendung
- Geeignet für den Einsatz in AC- und DC-Ladeinfrastrukturen der Elektromobilität.