1249589
Einzelader; 1X10; rot; U0/U: 0,6/1 kV; Silikon; -50°C - 180°C; UL recognized; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x10 RD
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
212,24 €
(424,48 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer
- Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
Anwendung
- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden
- Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ofenbau- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau
Bemerkungen