1232657
Einzelader; 1X10; U0/U: 300/500 V; Glasseide; -50°C - 700°C; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x10
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
2.246,84 €
(4.493,69 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einsetzbar, wo sehr hohe Anschluss- und Umgebungstemperaturen vorherrschen
- Gute elektrische Leitfähigkeit durch Nickellitze, auch bei hohen Temperaturen
Anwendung
- Heizmodule, Elektrowärmegeräte, Wärmeschränke
- Öfen, Elektroherde, Nachtstromspeicheröfen
- Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie
- Maschinen-, Geräte- und Kraftwerksbau