Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ÖLFLEX® HV EV T6 FHLR2GCB2G 1X4 UT
CE marked
flame-retardanthalogen-free

Hochvoltleitung; U0/U: 1 /1 kV AC rms nach (Herstellerangabe), U0/U: 1,5/1,5 kV DC nach (Herstellerangabe); Anzahl Adern: 1; 4.0 mm²; orangeIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

29.880,50 €

(597,61 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 M.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Einadrige Hochvoltleitung für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
  • Mit Leiterquerschnitten von 4,00 - 120,00 mm2 erhältlich.
  • Aderisolation und Außenmantel aus spezieller Silikonelastomermischung ermöglichen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber vielen chemischen Stoffen, Ölen, hohen Temperaturen bis +200 °C sowie Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung und Ozon.
  • Halogenfreie und flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung und hoher Rauchdichte im Brandfall.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.

Anwendung

  • Zur Verwendung in Batterie-Energiespeichersystemen (BESS).
  • Zur Verkabelung von Hochvoltbatterien, Leistungselektronik, Elektromotoren oder dem Batteriemanagement.
  • Für Einsatztemperaturen von ‑65 °C bis +200 °C.

Zuletzt angesehene Artikel