Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ÖLFLEX® ROBOT 909 4G0,5
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
torsion resistantuv-resistant.flame-retardanticon powerchain

Roboterleitung; 4G0,5; Aderidentifizierung: Nummern; PVC; Basic-Line; U0/U: 300/500 V; UL recognized; TorsionIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

257,06 €

(257,06 €/100 M)

Anzahl

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Ausgewogene Biege- und Torsionseigenschaften für dynamische 3D-Anwendungen (LAPP-Performance-Klasse "Basic Line").
  • Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 2 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette und 2 Mio. Torsionszyklen.
  • Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 180°/m).
  • Mit robustem, flexiblem und widerstandsfähigem PVC-Außenmantel.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.

Bemerkungen

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten

Anwendung

  • Steuerleitung für Anwendungen in der Automatisierung, in Fertigungslinien und Schleppketten sowie für Roboter.
  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 5 m.
  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Robotern und Handhabungsgeräten.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.

Zuletzt angesehene Artikel