Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ÖLFLEX® SERVO 718 CH ZEROCM 3X1,5+1G1+(2X
CE marked
as_15092076-originaluv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

Servoleitung; 3X1,5+1G1+(2X1,5); U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Geschirmt; flexibelIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

31.889,40 €

(1.062,98 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 M.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Die zeroCM®-Technologie mit vollständig elektrisch-symmetrischem Leitungsaufbau reduziert Ableitströme nachweislich um bis zu 60 % gegenüber konventionellen Motorleitungen.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Reduziert EMV-Störungen am Frequenzumrichter und ermöglicht dadurch nahezu doppelte Installationslängen.
  • Zukunftssicher für kommende Antriebsgenerationen mit höheren Taktfrequenzen.

Anwendung

  • Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑15 °C möglich.

Zuletzt angesehene Artikel