0037019
Motoranschlussleitung; 3X10+3G1,5; schwarz; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Geschirmt; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X10+3G1,5 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
7.023,50 €
(1.404,70 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Energieversorgung großer Elektroantriebe möglich.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
- Varianten mit erdsymmetrischem Leitungsaufbau und gedritteltem Schutzleiter vermeiden in hohem Maße die Entstehung schädlicher Ströme am Motorlager. Eine Reduktion von Motorlagerschäden trägt zur Langlebigkeit von Elektromotoren bei.
- Als 4-adrige Variante und 3+3-erdsymetrische Variante erhältlich.
Anwendung
- Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Motor.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
- Ausführungen in schwarz sind in Europa für den Außenbereich geeignet.