1023471
Motoranschlussleitung; 3X2,5+1G1,5; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Geschirmt; UL recognized; Schleppkette
ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM 3X2,5+1G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
803,72 €
(1.607,43 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die zeroCM®-Technologie mit vollständig elektrisch-symmetrischem Leitungsaufbau reduziert Ableitströme nachweislich um bis zu 60% gegenüber konventionellen Motorleitungen.
- Schneller und fehlerfreier Anschluss mit nur einem anstatt 3 Schutzleitern.
- Reduziert EMV-Störungen am Frequenzumrichter und ermöglicht dadurch nahezu doppelte Installationslängen.
- Zukunftssicher für kommende Antriebsgenerationen mit höheren Taktfrequenzen.
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line").
- Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich.
- Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Halogenfreie und flammwidrige Materialien reduzieren die möglichen Gefahren im Brandfall.
Anwendung
- Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Motor.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.
Bemerkungen