Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ÖLFLEX® SERVO zeroCM  3X1,5+1G1
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

Motoranschlussleitung; 3X1,5+1G1; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Geschirmt; UL recognized; feste VerlegungIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.931,00 €

(386,20 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Die zeroCM®-Technologie mit vollständig elektrisch-symmetrischem Leitungsaufbau reduziert Ableitströme nachweislich um bis zu 60 % gegenüber konventionellen Motorleitungen.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Schneller und fehlerfreier Anschluss mit nur einem anstatt 3 Schutzleitern.
  • Reduziert EMV-Störungen am Frequenzumrichter und ermöglicht dadurch nahezu doppelte Installationslängen.
  • Zukunftssicher für kommende Antriebsgenerationen mit höheren Taktfrequenzen.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Motor.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und erhöht ölbeständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.

Zuletzt angesehene Artikel