Letzte Bestellmöglichkeit: solange der Vorrat reicht.
Anschluss- und Steuerleitung; 3G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; H05VV-F; flexibelIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
404,07 €
(404,07 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VV-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Superfeinstdrähtige Litze (0,07 mm Einzeldrahtdurchmesser) ermöglichen superflexiblen Leitungsaufbau.
- Dank kälteflexibler Isolier- und Mantelwerkstoffe für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.
- Orangefarbige Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung.
- Zur vielseitigen Verwendung mit Haushaltsgeräten und mobilen Elektrohandgeräten.
- Für den flexiblen Einsatz.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
- Nicht für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑15 °C möglich.