Solarleitung; 1X10; schwarz-rot; 6.9 mm; U0/U: 0,6/1 kV; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; -40°C - 100°C; flexibel; HalogenfreiIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
14.928,50 €
(298,57 €/100 M)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 M.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen.
- Platz- und gewichtsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser.
- Exakte Mengenkontrolle bei Verlegung durch Metermarkierung auf dem Außenmantel.
- In drei verschiedenen Außenmantelfarben erhältlich. Varianten schwarz-blau und schwarz-rot mit extrudiertem Farbstreifen für verpolungssicheren Anschluss.
Anwendung
- Zur ungeschützten Verbindung von Solarmodul und Wechselrichter in geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen nach IEC 60364-5-52.
- Zur Verbindung von Solarmodulen untereinander.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Erdverlegung in Schutzrohren gemäß IEC 60364-5-52.
- Hält mittleren mechanischen Belastungen stand.