0023395
Solarleitung; 1X2.5; schwarz-blau; 4.8 mm; U0/U: 0,6/1 kV; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; -40°C - 100°C; flexibel; Halogenfrei
ÖLFLEX® SOLAR XLSR 1X2.5 WH/BKBU
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
19.296,00 €
(96,48 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 20000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen.
Anwendung
- Zur ungeschützten Verbindung von Solarmodul und Wechselrichter in geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen nach IEC 60364-5-52.
- Zur Verbindung von Solarmodulen untereinander.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Erdverlegung in Schutzrohren nur bei Staunässe-Ableitung.
- Hält mittleren mechanischen Belastungen stand.