Bahnleitung; 1X1.5; EN 50382-2; Typ FF; U0/U: 1.8/3 kV; -40 - 150 °C; Silikon; In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
361,96 €
(361,96 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- Besonders flexibel - leichte Installation bei engen Platzverhältnissen
- Gute chemische Beständigkeit
- Für hohe Umgebungstemperaturen
- Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar
- Geeignet für Verdrahtung von Schaltanlagen, Verteilern, Stromrichtern, Motoren und Batterien