Einzelader; 1X0.5; grün-gelb; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; UL listed; feste VerlegungIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
33,69 €
(33,69 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V2-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität (artikelabhängig).
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Speziell für das Ultraschallschweißen konzipiert: Verglichen mit verzinnten Kupferlitzen ergeben blanke Kupferlitzen stabile, reißfeste Schweißstellen und schonen zudem die Werkzeuge, da der schädliche Zinnabrieb ausbleibt.
- Optimal für die automatisierte Kabelkonfektionierung in großen Mengen geeignet.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
- Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich. Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
- Verfügbar ab dem 02.02.2026
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Zur Verdrahtung von Leuchten.
- Für die feste und geschützte Verlegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.