Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ÖLFLEX® WIRE MS B 1X0.5 DBU
CE markedUL listedCSA certifiedUL recognized
flame-retardantoil resistant

Einzelader; 1X0.5; dunkelblau; Großkarton; U0/U: 450/750 V; PVC; UL listed; feste VerlegungIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.010,70 €

(33,69 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 M.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V2-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität (artikelabhängig).
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Speziell für das Ultraschallschweißen konzipiert: Verglichen mit verzinnten Kupferlitzen ergeben blanke Kupferlitzen stabile, reißfeste Schweißstellen und schonen zudem die Werkzeuge, da der schädliche Zinnabrieb ausbleibt.
  • Optimal für die automatisierte Kabelkonfektionierung in großen Mengen geeignet.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
  • Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich. Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.

 

  • Verfügbar ab dem 02.02.2026

 

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Zur Verdrahtung von Leuchten.
  • Für die feste und geschützte Verlegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.

Zuletzt angesehene Artikel