0012102
Anschlussleitung; 3G1; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
ÖLFLEX® 450 P 3G1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
144,00 €
(288,00 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum.
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung.
- Leitungsverschleiß direkt erkennbar: Haben grobe mechanische Beschädigungen stattgefunden, wird der rote Innenmantel unterhalb des gelben Außenmantels sichtbar.
Anwendung
- Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung für mobile Elektrohandgeräte geeignet.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.