0012352
Anschlussleitung; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
ÖLFLEX® 500 P 3G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
221,40 €
(442,81 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Orangefarbige Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung.
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
- Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung für mobile Elektrohandgeräte geeignet.
- Typische Verwendungsbereiche sind Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Stichsägen, Trennschleifer sowie Tauchpumpen.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.