0013601
Anschlussleitung; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
H05BQ-F 3G0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
135,29 €
(270,58 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum.
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05BQ-F bzw. H07BQ-F (abhängig vom Leiterquerschnitt), mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Orangefarbige Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung.
- Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet.
Anwendung
- Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte.
- Typische Verwendungsbereiche sind Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaft etc.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.