Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ÖLFLEX® FD 855 CP 12G1,5
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceFlammwidrighalogen-freeoil resistantoutdoor areaicon powerchainicon sturgeon signal

Anschluss- und Steuerleitung; 12G1.5; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; UL recognized; SchleppketteIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.051,39 €

(2.102,78 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance.
  • Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Extended Line").
  • Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.

 

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten
  • Biegezyklen und Einsatzparameter: Bitte Auswahltabelle A2-1 beachten

 

  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.

Zuletzt angesehene Artikel