0027856
UNITRONIC® FD
Datenleitung Niederfrequenz; 3X0.25; Ader-Farbcode: DIN 47100; PVC; Schleppkette
UNITRONIC® FD 3x0,25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
123,08 €
(123,08 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 2 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
- Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung.
- Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
- Verhältnismäßig sehr kleine Biegeradien werden durch hochflexiblen Leitungsaufbau erreicht.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig.