0028030
Datenleitung Niederfrequenz; 3X0.25; Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode; PVC; flexibel
UNITRONIC® 100 3x0,25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
74,99 €
(74,99 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
- Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. geeignet.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.