0028044
Datenleitung Niederfrequenz; 61X0.25; Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode; PVC; flexibel
UNITRONIC® 100 61x0,25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
620,94 €
(1.241,88 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
- Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. geeignet.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.