Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 BU
CE marked
Flammwidrigicon sturgeon signal

Rechnerkabel; 2X2X1.3; blau; PVC; Geschirmt; flexibelIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

409,43 €

(409,43 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.

Nutzen

  • Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind. 1,8 mm Wanddicke.
  • Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel