0034126
JE-Y(ST)Y...BD EB
Installationsdatenleitung; 32X2X0.8; VDE 0815; PVC; Geschirmt; flexibel
JE-Y(ST)Y...BD EB 32X2X0,8
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
25.249,80 €
(841,66 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
- Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz.
- Für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (Teil 1).
- Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart „Eigensicherheit“ („i“).
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.