0034192
JE-Y(ST)Y...BD
Installationsdatenleitung; 8X2X0.8; VDE 0815; PVC; Geschirmt; flexibel
JE-Y(ST)Y...BD 8x2x0,8
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
259,83 €
(259,83 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
- Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.