0034258
Datenleitung Niederfrequenz; 12X2X0.25; Ader-Farbcode: DIN 47100; PVC; Geschirmt; flexibel
UNITRONIC® CY PiDY (TP) 12x2x0,25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
637,98 €
(1.275,95 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
- Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.