0038404
Datenleitung Niederfrequenz; 4X2X0.25; Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung; Halogenfreie Mischung; Geschirmt; flexibel
UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
359,30 €
(359,30 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern.
- Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung.
- Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Für gelegentlich bewegten Einsatz.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.