0046512
Anschlussleitung; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; Silikon; Aderidentifizierung: Farben; -50°C - 180°C; flexibel
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
212,68 €
(425,37 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Längere Lebensdauer als herkömmliche Silikonleitungen bei rauem Einsatz
- Kerb- und einreißfestere Silikonmischungen reduzieren Beschädigungen durch mechanische Einwirkung
- Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen
- Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
- Durch Verwendung spezieller Additive in EWKF Silikon kann teilweise auf armierte Leitungsversionen verzichtet werden
Anwendung
- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
- Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Galvanisierungstechnik- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau- Windenergieanlagenbau
Bemerkungen