0046712
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
Anschlussleitung; 7G1; U0/U: 300/500 V; Silikon; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; -60°C - 180°C; UL listed; flexibel
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 7G1,0
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
693,04 €
(1.386,07 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer
- Dickere Leitungskonstruktion erfüllt den FT-1 Flammtest und ist somit für die externe Verbindung von Apparaten und Geräten zugelassen
- Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen
- Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder
Anwendung
- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit brüchig werden und verspröden
- Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Galvanisierungstechnik- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau- Windenergieanlagenbau
Bemerkungen