0071003
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Einzelader; 1X1.5; braun; U0/U: 300/500 V; Silikon; -50°C - 180°C; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1,5 BN
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
64,98 €
(64,98 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
Anwendung
- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden
- Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ofenbau- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau
Bemerkungen