0091100
ÖLFLEX® HEAT 205 MC
Anschlussleitung; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; FEP; Aderidentifizierung: Farben; -100°C - 205°C; flexibel
ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.165,43 €
(1.165,43 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser
- Geringes Ausgasungsverhalten
- Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
- Durch gute elektrische und mechanische Eigenschaften geeignet für die Sensortechnik
Anwendung
- Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
- Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau
- Sensorik, bspw. Füllstandssensoren