0091120
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
Anschlussleitung; 2X1.5; U0/U: 300/500 V; Aderidentifizierung: Farben; -190°C - 260°C; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 2X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
672,56 €
(1.345,13 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Dichtes Geflecht aus verzinkten Stahldrähten schützt vor mechanischer Beschädigung
- Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung
- DNV Zertifizierung für Einsatz an Schiffsdieselmotoren
Anwendung
- Extreme Temperaturen und mechanische Beanspruchung erfordern speziell isolierte und armierte Leitungen
- Hauptanwendungen- Schiffsbau- Signalanlagen- Überwachungsanlagen- Dieselmotoren- Dampfkesseleinheiten- Turbinenbau
- Elektrotechnik für Industrie und Schifffahrt, Schiffselektrik