0106001
Einzelader; 1X14 AWG; 19; schwarz; U0/U: 300/500 V; PTFE; -190°C - 260°C; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
475,75 €
(475,75 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung
- Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
- Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur
Anwendung
- Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen