0161052
Thermoleitung; JX; IEC; PVC-PVC-C-PVC - rund; 2X0.22
KE5-022L-CY Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
338,69 €
(338,69 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Platzsparend und flexibel
- Für detaillierte Informationen, siehe Anhang T8 und Datenblätter
Anwendung
- Im Umfeld der Temperaturmessung bzw. Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement. Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen.
- Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen
- K- und KX-Version - Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement LegierungenKCA Version: Ausgleichslegierungen (bei KCA: Fe/CuNi), nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
- Ausgleichslegierungen (für RCB, SCB: Cu/CuNi) sind nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
- Ermöglicht Temperaturmessung auch an Stellen, an denen keine kontaktlose Temperaturmessung möglich oder sinnvoll ist