1023601
Solarleitung; 1X4; schwarz; 5.8 mm; Betriebsspannung (max.): 1,8kVDC; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; flexibel; Dauerhafter Unterwassereinsatz bis: 1m; ; HalogenfreiImpact-Resistance Test nach: UL854; Crushing-Resistance Test nach: UL854
ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x4 WH/BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
156,06 €
(156,06 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einextrudierter Farbstreifen sorgt für Verpolungssicherheit bei der Installation
- Die Alternative für Bedeckung mit Wasser, z. B. durch gestiegene Gewässerpegel infolge Hochwassers
- Reduktion der Brandausweitung sowie der toxischen Rauchgasbildung im Brandfall
- Robust gegen mechanische Einwirkung
- Exakte Mengenkontrolle bei Verlegung durch Metermarkierung auf dem Leitungsmantel
Anwendung
- PV-Anlagen mit DC-Systemspannung bis max. 1800 V
- Für die Verkabelung von Solarmodulen sowie zur Verbindung der Modulreihen mit dem Wechselrichter
- Basierend auf der AD8-Wasserdichtigkeit ist von Solartechnik Bayern im September 2018 für dieses Produkt Erdverlegbarkeit in typischen, erdverlegbaren Schutzrohren/ -kanälen empfohlen worden
- Flexible oder gebäudeintegrierte PV-Anlagen
- Erdverlegbarkeit ohne Schutzrohr in fachmännisch ausgeführtem Kabelgraben mit mind. 50 cm rückgefülltem Erdreich (70 cm unter Straßen) über Warnband über Abdeckplatte über mind. 10 cm Sandschicht auf der Leitung, die ihrerseits auf mind. 10 cm hohem Sandbett liegt
Bemerkungen