1032018
UNITRONIC® ROBUST
Datenleitung Niederfrequenz; 10X0.25; Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung; TPE; flexibel
UNITRONIC® ROBUST 10x0,25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
291,90 €
(291,90 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung.
- Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
- Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Für gelegentlich bewegten Einsatz.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.