11139622
Datenleitung Niederfrequenz; 10X0.34; Ader-Farbcode: DIN 47100; PUR; Geschirmt; UL recognized; Schleppkette
UNITRONIC® FD CP plus A 10X0,34
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
675,96 €
(675,96 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum.
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege oder höhere Übertragungsgeschwindigkeit.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Verhältnismäßig sehr kleine Biegeradien werden durch hochflexiblen Leitungsaufbau erreicht.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in Industrierobotern (ohne Torsionsbeanspruchung) und Handhabungsgeräten.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- In Europa für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.