Koaxialkabel; RG 178 B/U; Nennwellenwiderstand: 50; FEP; 0.3 mm; feste Verlegung; -55 °C bis 250 °C; transparentIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.539,35 €
(307,87 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Für verzerrungsfreie, dämpfungsarme, hochfrequente Signalübertragung.
- Spezieller Leitungsaufbau sorgt für besondere Unempfindlichkeit gegenüber externen Störeinflüssen.
- Wellenwiderstand und Dämpfung abhängig vom jeweiligen Leitungsaufbau.
- Vielzahl an Varianten erhältlich.
Anwendung
- Für Funk- und Computersysteme sowie für den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik und Elektronik.
- Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Für hohe thermische und chemische Belastungen.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.