Koaxialkabel; RG 62 A/U; Nennwellenwiderstand: 100; PVC; 0.64 mm; feste Verlegung; -40 °C bis 80 °C; schwarzIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
124,19 €
(124,19 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Für verzerrungsfreie, dämpfungsarme, hochfrequente Signalübertragung.
- Spezieller Leitungsaufbau sorgt für besondere Unempfindlichkeit gegenüber externen Störeinflüssen.
- Wellenwiderstand und Dämpfung abhängig vom jeweiligen Leitungsaufbau.
- Vielzahl an Varianten erhältlich.
Anwendung
- Für Funk- und Computersysteme sowie für den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik und Elektronik.
- Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Für hohe thermische und chemische Belastungen.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.