Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
Coaxial - RG-11 A/U OUTDOOR
Flammwidrigicon sturgeon signal

Koaxialkabel; RG 11 A/U; Nennwellenwiderstand: 75; PVC; 1.2 mm; feste Verlegung; -40 °C bis 80 °C; schwarzIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

365,87 €

(365,87 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.

 

  • Für verzerrungsfreie, dämpfungsarme, hochfrequente Signalübertragung.
  • Spezieller Leitungsaufbau sorgt für besondere Unempfindlichkeit gegenüber externen Störeinflüssen.
  • Wellenwiderstand und Dämpfung abhängig vom jeweiligen Leitungsaufbau.
  • Vielzahl an Varianten erhältlich.

 

  • Für Funk- und Computersysteme sowie für den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik und Elektronik.
  • Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Für hohe thermische und chemische Belastungen.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.

Zuletzt angesehene Artikel