Germany
 
de
en
 
0
0
0
Germany
 
de
en
 
ETHERLINE® ACCESS U IP67 Unmanaged Switch
CE marked

ETHERLINE® ACCESS U IP67

Unmanaged Switch; Schnittstellen:

ETHERLINE® ACCESS U08M12

21700148

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

506,22 €

(50.622,06 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Mit 8 Ports (10/100Base-T(X)) für D-kodierte M12-Steckverbinder.
  • Besonders geeignet für raue Umgebungen dank Schutzart IP 67.
  • Schnell einsatzbereit bei geringem Installationsaufwand.
  • Hochleistungsfähig durch großzügige 16K-MAC-Adresstabelle sowie umfangreichem 256Kbyte-Packetbuffer.

Anwendung

  • Zur Verwendung in ethernetbasierten Netzwerken der Automatisierungstechnik.
  • Auch für den Einsatz in PROFINET-Netzwerken („Conformance Class A") geeignet.
  • Zur dezentralen Verwendung in der Feldebene, außerhalb des Schaltschranks.
  • In erweitertem Temperaturbereich bei -40 °C bis +75 °C einsetzbar.