21700655
EPIC® DATA RJ45
Datensteckverbinder; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.6A; RJ 45; Stecker; gerade (180 °)
ED-IE-AXS-6A-B-20-FD-FC
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
22,96 €
(2.295,66 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einfacher Leitungsanschluss durch Schneidklemmtechnik.
- Geringes Fehlerpotential bei der Konfektionierung durch Adermanager mit Farbkodierung nach PROFINET-Standard bzw. nach EIA/TIA-Standard (T568A oder T568B).
- Farbkodierung nach EIA/TIA-Standard auch für reduzierte Aderdurchmesser.
- Produkt in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Gerader Kabelabgang mit Einrast-Clip, gerader Kabelabgang mit zugentlastender Kabelverschraubung oder gewinkelter Kabelabgang mit zugentlastender Kabelverschraubung.
- Die gewinkelte Form ermöglicht vier unterschiedliche Kabelabgänge.
- Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Variante mit PROFINET-Farbkodierung zur Verwendung mit 2-paarigen Leitungen vorgesehen.
- T568A/T568B-Farbkodierungen für Cat.6A-Leitungen und für alle Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.