2170144
Ethernet-Leitung; flexibel, feste Verlegung; Cat.7; S/FTP; PVC; grau
UNITRONIC® LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
201,85 €
(201,85 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat.5e) bzw. bis 600 MHz (Cat.7).
- Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Klasse FA).
- Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
- Einfacher zu konfektionieren als starre LAN-Leitungen.
- Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem LSZH-Außenmantel verfügbar.
- In verschiedenen Schirmungsvarianten erhältlich.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge.
- Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren.
- Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.